Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Utilización
para sensores Ø30 mm
para sensores M30
a partir de longitud de sujeción de 40 mm
para sensores M30
a partir de longitud de sujeción de 40 mm
Material
Latón Recubrimiento, PTFE
Dimensiones
Ø 45 x 36 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Características adicionales
Resistente a soldadura
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
78.31 USD
Precio de catálogo
|
65.87 USD
Precio de catálogo
|
|
| Utilización |
para sensores Ø30 mm para sensores M30 a partir de longitud de sujeción de 40 mm |
para sensores Ø30 mm para sensores M30 a partir de longitud de sujeción de 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Latón Recubrimiento, PTFE | Latón niquelada |
| Dimensiones | Ø 45 x 36 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Fijación | Tornillos, bornes | Tornillos, bornes |
| Características adicionales | Resistente a soldadura | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD