Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos
Número de contactos conectores
8
Fijación cables trenzados
Uniones soldadas
Diámetro de cable D
6...8 mm
Tensión de servicio Ub
60 VAC
Alternativa recomendada
BCC00TT
Conectores autoconfeccionables
BKS-S 32M-00
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-L-00 | BKS-S 32M-00 | BKS-S 32M-C-00 | BKS-S135M-00 | |
|
-
Precio de catálogo
|
81.29 USD
Precio de catálogo
|
90.29 USD
Precio de catálogo
|
158.66 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos | M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos | M16x0.75-Casquillo, recto, 8-polos | M16x0.75-Casquillo, recto, 6-polos |
|---|---|---|---|---|
| Número de contactos conectores | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Fijación cables trenzados | Uniones soldadas | Uniones soldadas | Crimp terminals | Uniones soldadas |
| Diámetro de cable D | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Tensión de servicio Ub | 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VAC | 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad | WEEE |
CE WEEE |
WEEE | WEEE |
| Sección transversal de conexión | - | 0.14...0.75 mm² | - | 0.52 mm² |
| Temperatura ambiente | - | -30...95 °C | - | -40...95 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD