Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Cable
PVC Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
Variantes de Producto
2.00 m, PVC, M8x1, Conector hembra
2.00 m, PVC, M8x1, Conector hembra
5.00 m, PVC, M8x1, Conector hembra
5.00 m, PVC, M8x1, Conector hembra
10.00 m, PVC, M8x1, Conector hembra
10.00 m, PVC, M8x1, Conector hembra
Este producto forma parte de la cartera Classic, lo que significa que
disponibilidad ampliada
periodo de transición flexible
condiciones transparentes
Alternativa recomendada
BCC050Z
Cables de conexión
BCC M313-0000-10-001-VX43T2-050
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-006-VX43T2-050 | BCC M313-0000-10-001-VX43T2-050 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-050 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-050 | |
|
30.45 USD
Precio de catálogo
|
20.47 USD
Precio de catálogo
|
30.45 USD
Precio de catálogo
|
20.48 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - | LED verde | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | - | LED amarillo | - |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | - | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | - |
| Cable | PVC Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD