Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde / no
Indicación de funcionamiento
Sí / no
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-603-VX43T2-010 | BCC – 3-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC M313-M413-3E-300-VX43T2-003 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-010 | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
24.13 USD
Precio de catálogo
|
36.90 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado | - | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | - | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Indicador de tensión de servicio | LED verde / no | - | - | LED verde / no |
| Indicación de funcionamiento | Sí / no | - | - | Sí / no |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | - | - | LED amarillo |
| Cable | PVC Amarillo, 1 m | PVC, Apto para cadenas de arrastre | PVC Amarillo, 0.3 m | TPE Amarillo, 1 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | - | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD