Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Conexión 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interfaz
DeviceNet Mid
Cable
PVC Shielded gray, 1 m
Número de conductores
4
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A315-30-330-VS85N5-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-010 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-020 | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
122.54 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Male, Straight, 5-pin | 7/8"-Conector, recto, 5-polos | 7/8"-Conector, recto, 5-polos |
| Interfaz | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Cable | PVC Shielded gray, 1 m | PVC blindado Gris, 1 m | PVC blindado Gris, 2 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD