Cables de bus de campo
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-PS85N4-020 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-020 | |
|
145.76 USD
Precio de catálogo
|
127.70 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, recto, 5-polos | 7/8"-Conector, recto, 5-polos |
| Interfaz | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Cable | PUR blindado Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC blindado Gris, 2 m |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |