Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 3-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, recto, 3-polos
Cable
PVC Amarillo, 10 m
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-A313-70-345-VX43W6-100 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-100 | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, recto, 3-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 3-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, recto, 3-polos | 7/8"-Conector, recto, 3-polos |
| Cable | PVC Amarillo, 10 m | PVC Amarillo, 10 m |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD