Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa
Cancelado

BCC09M7

BKS-B 20-3-SA3-PU-05

Cables de conexión

Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Negro, 5 m
Número de conductores
4
sección de conductor
0.75 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión
M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
PUR Negro, 5 m
Número de conductores
4
sección de conductor
0.75 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
150 VDC / 125 VAC
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
EAC
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?