Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables para productos BML
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado
Cable
PUR blindado Negro, 2 m
Número de conductores
12
sección de conductor
0.08 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-020-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-020-C009 | |
|
138.02 USD
Precio de catálogo
|
125.13 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR blindado Negro, 2 m | PUR blindado Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 12 | 12 |
| sección de conductor | 0.08 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...85 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD