Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, acodado, 4-polos
Cable
TPE Amarillo, 15 m
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A324-30-304-EX44W6-150 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-150 | |
|
-
Precio de catálogo
|
358.60 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, acodado, 4-polos | 7/8"-Conector, recto, 4-polos |
| Cable | TPE Amarillo, 15 m | TPE Amarillo, 15 m |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 9.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP68/IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad | cULus |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD