Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Special characteristics
Washdown
Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado
Cable
PVC Amarillo, 1 m
Número de conductores
4
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S424-3A-304-VX44T2-010 | BCC M415-M424-3A-304-VX44T2-010 | BCC S415-S414-3A-304-VX44T2-010 | BCC S415-S414-3A-304-VX44T2-015 | |
|
-
Precio de catálogo
|
28.22 USD
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
52.89 USD
Precio de catálogo
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
| Conexión 2 | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PVC Amarillo, 1 m | PVC Amarillo, 1 m | PVC Amarillo, 1 m | PVC Amarillo, 1.5 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD