Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables Ethernet/Profinet
Conexión 1
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE Azul turquesa, 50 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-500 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-500 | |
|
361.17 USD
Precio de catálogo
|
791.99 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE Azul turquesa, 50 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE blindado Azul turquesa, 50 m |
| Cable, indicación | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...105 °C | - |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -40...80 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD