Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Latiguillos de conexión
Conexión 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Conexión 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE teal, 2 m, Drag chain compatible
Cable, indicación
Ethernet
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-020 | BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-020 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-020 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-020 | |
|
-
Precio de catálogo
|
108.36 USD
Precio de catálogo
|
43.61 USD
Precio de catálogo
|
43.61 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE teal, 2 m, Drag chain compatible | TPE blindado Azul turquesa, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Azul turquesa, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE Azul turquesa, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD