Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores pasamuros
Conexión
M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado
Número de conductores
4
sección de conductor
24 AWG
Longitud de cables trenzados L
2.00 m
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Alternativa recomendada
BCC0E38
Conectores pasamuros
BCC M354-0000-10-RM050-020
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M354-0000-10-RM068-020 | BCC M354-0000-10-RM050-020 | |
|
-
Precio de catálogo
|
38.70 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Longitud de cables trenzados L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
EAC WEEE |
WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD