Conectores pasamuros
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC A355-0000-20-RM077-020 | BCC A355-0000-20-RN022-020 | |
|
84.49 USD
Precio de catálogo
|
87.70 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | 7/8"-Conector, recto, 5-polos | 7/8"-Conector, recto, 5-polos |
|---|---|---|
| Número de conductores | 5 | 5 |
| sección de conductor | 16 AWG | 16 AWG |
| Longitud de cables trenzados L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tensión de servicio Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |