Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura de alto rendimiento
Conexión 1
M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Cable
TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 0.3 m
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...130 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-BW8334-003 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-006 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-010 | |
|
52.89 USD
Precio de catálogo
|
56.76 USD
Precio de catálogo
|
61.93 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado |
| Cable | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 0.3 m | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 0.6 m | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 1 m |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD