Latiguillos de conexión
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-150 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-150 | |
|
168.99 USD
Precio de catálogo
|
276.04 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | Ethernet | EtherNet/IP |
| Cable | PVC blindado Azul turquesa, 15 m | TPE blindado Azul turquesa, 15 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -20...75 °C | - |
| Tensión de servicio Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -40...80 °C |