Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de soldadura de alto rendimiento
Conexión
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
Salida de conmutación
antivalente
Cable
FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 3 m
Número de conductores
4
sección de conductor
0.34 mm²
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-TW0434-030 | BCC W425-0000-1A-003-TW0434-030 | BCC W415-0000-1A-003-TW0434-050 | |
|
99.31 USD
Precio de catálogo
|
99.31 USD
Precio de catálogo
|
141.90 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cable | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 3 m | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 3 m | FEP resistente a chispas de soldadura Negro, 5 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD