Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo de supresión
Diodo libre
Diodo libre
Cable
PVC Gris, 1.5 m
Número de conductores
3
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-144-VX8350-015 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-020 | BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020 | |
|
29.41 USD
Precio de catálogo
|
21.16 USD
Precio de catálogo
|
15.48 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Indicación de funcionamiento | LED amarillo | LED amarillo | - |
| Circuito de protección |
Diodo de supresión Diodo libre |
Diodo de supresión | - |
| Cable | PVC Gris, 1.5 m | PVC Gris, 2 m | PVC Gris, 2 m |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD