BCC0HH8

BCC VA04-0000-10-144-VX8350-050

Cables de conexión

Conexión
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo de supresión
Diodo libre
Cable
PVC Gris, 5 m
Número de conductores
3

Variantes de Producto

¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión
A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo de supresión
Diodo libre
Cable
PVC Gris, 5 m
Número de conductores
3
sección de conductor
0.50 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-5...105 °C
Tensión de servicio Ub
24 VDC
Corriente nominal (40 °C)
6.0 A
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
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
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?