Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

BCC0HP8

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-150

Latiguillos de conexión

Conexión 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Conexión 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Conexión 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
Número de conductores
8
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-40...75 °C
Tensión de servicio Ub
42 VDC / 30 VAC
Corriente nominal (40 °C)
1.0 A
Grado de protección
IP20/IP20
Homologación/conformidad
CE
EAC
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?