Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Conectores autoconfeccionables
Conexión
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Sección transversal de conexión
0.14...0.34 mm²
Fijación cables trenzados
Técnica de desplazamiento de aislamiento
Diámetro de cable D
5...8 mm
Tensión de servicio Ub
250 VDC / 250 VAC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M474-0000-2D-000-53X4T2-000 | BCC M474-0000-2D-000-51X475-000 | |
|
-
Precio de catálogo
|
42.06 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|
| Sección transversal de conexión | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fijación cables trenzados | Técnica de desplazamiento de aislamiento | Bornes roscados |
| Diámetro de cable D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Número de contactos conectores | - | 4 |
| Homologación/conformidad | - |
CE cURus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD