Cables de conexión
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-129-PS72N3-150 | BCC M415-0000-1A-129-PS72N3-120 | |
|
229.61 USD
Precio de catálogo
|
192.20 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Interfaz | CAN | CAN |
| Cable | PUR blindado Violeta, 15 m | PUR blindado Violeta, 12 m |
| Número de conductores | 2 | 2 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE cULus |