Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.

BCC0JN9

BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-003

Cables Ethernet/Profinet

Conexión 1
M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado
Interfaz
ProfiNet
Cable
PUR blindado Verde, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Conexión 1
M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector, acodado, 4-polos, D-codificado
Interfaz
ProfiNet
Cable
PUR blindado Verde, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Número de conductores
4
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-20...60 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC
Corriente nominal (40 °C)
1.5 A
Grado de protección
IP67/IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Clasificaciones
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
Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?