Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables Ethernet/Profinet
Conexión 1
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 4-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Naranja, 30 m, Apto para cadenas de arrastre
Cable, indicación
Ethernet, CAT 5E
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-ES34N9-300 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-300 | BCC E894-E894-90-339-ES24N9-300 | |
|
490.16 USD
Precio de catálogo
|
490.16 USD
Precio de catálogo
|
490.16 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos | RJ45-Conector, recto, 4-polos |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | TPE blindado Naranja, 30 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE blindado Azul, 30 m, Apto para cadenas de arrastre | TPE blindado Rojo, 30 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...80 °C | -20...60 °C | -40...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -40...80 °C | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD