Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
C, Ind.-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
Indicación de funcionamiento
LED amarillo
Circuito de protección
Diodo de supresión
Cable
PVC Gris, 2 m
Número de conductores
3
Variantes de Producto
2.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Conector de válvula
2.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Conector de válvula
5.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Conector de válvula
10.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Conector de válvula
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC VC44-0000-10-053-VX8350-020-C049 | BCC VC44-0000-10-053-VX8350-020 | |
|
-
Precio de catálogo
|
24.25 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | C, Ind.-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos | C, Ind.-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos |
|---|---|---|
| Indicación de funcionamiento | LED amarillo | LED amarillo |
| Circuito de protección | Diodo de supresión | Diodo de supresión |
| Cable | PVC Gris, 2 m | PVC Gris, 2 m |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD