Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
TPE blindado Azul turquesa, 40 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
4
sección de conductor
24 AWG
Variantes de Producto
10.00 m, TPE, M12x1, Conector
20.00 m, TPE, M12x1, Conector
30.00 m, TPE, M12x1, Conector
40.00 m, TPE, M12x1, Conector
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Sólo se admite la descarga de modelos CAD