Cables de soldadura de alto rendimiento
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-008-BW8434-020 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-020 | BCC W314-0000-10-003-BW8434-020 | |
|
64.51 USD
Precio de catálogo
|
55.47 USD
Precio de catálogo
|
55.47 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | - | - |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente | - | - |
| Cable | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 2 m | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 2 m | TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 2 m |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |