Cables de conexión
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-030 | BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-020 | BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-050 | |
|
72.23 USD
Precio de catálogo
|
63.21 USD
Precio de catálogo
|
92.86 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, T-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, T-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, T-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 63 VDC / 63 VAC | 63 VDC / 63 VAC | 63 VDC / 63 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A | 12.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |