Latiguillos de conexión
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC VB43-M314-30-682-PX0350-008 | BCC VB43-0000-10-055-PX0350-020 | |
|
31.99 USD
Precio de catálogo
|
22.96 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | B, Ind.-0°-Conector hembra, acodado, 3-polos | - |
|---|---|---|
| Conexión 2 | M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | - |
| Indicación de funcionamiento | LED amarillo/no | LED amarillo |
| Circuito de protección | Diodo de supresión | Diodo de supresión |
| Cable | PUR Negro, 0.8 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP67, IP69K | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Conexión | - | B, Ind.-0°-Conector de válvula, acodado, 3-polos |
| sección de conductor | - | 0.50 mm² |