Cables de alimentación
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1L-003-PX04A5-020 | BCC M414-0000-1L-003-PX04A5-020 | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, L-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 63 VDC | 63 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |