Cables de alimentación
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-050 | BCC M414-M415-3L-304-PX04A5-050 | BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-020 | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, L-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, acodado, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Conector, acodado, 5-polos, L-codificado |
| Cable | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Grado de protección | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |