Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de alimentación
Conexión 1
7/8"-Conector hembra, acodado, 5-polos
Conexión 2
7/8"-Conector, acodado, 5-polos
Cable
PUR Negro, 40 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
5
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...80 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A325-30-335-PX05A5-400 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-400 | |
|
1,036.52 USD
Precio de catálogo
|
1,011.28 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | 7/8"-Conector hembra, acodado, 5-polos | 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos |
|---|---|---|
| Conexión 2 | 7/8"-Conector, acodado, 5-polos | 7/8"-Conector, recto, 5-polos |
| Cable | PUR Negro, 40 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 40 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD