Cables de soldadura Norma VASS
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PY4534-075-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-075-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-050-C033 | |
|
-
Precio de catálogo
|
104.35 USD
Precio de catálogo
|
81.16 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Amarillo, 7.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Amarillo, 7.5 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |