Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables Ethernet/Profinet
Conexión 1
8-polos
Conexión 2
8-polos
Interfaz
EtherNet/IP
Cable
PUR blindado Verde, 0.3 m
Cable, indicación
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-120-C128 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-003 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-003 | |
|
-
Precio de catálogo
|
77.53 USD
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos | M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | 8-polos | RJ45-Conector, recto, 8-polos | M12x1-Conector, recto, 8-polos, X-codificado |
| Interfaz | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cable | PUR blindado Verde, 0.3 m | PUR blindado Verde, 0.3 m | PUR blindado Verde, 0.3 m |
| Cable, indicación | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | - | Ethernet, CAT 6A |
| Número de conductores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -30...70 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Grado de protección | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD