Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores capacitivos con características específicas
Montaje
Enrasado
Salida de conmutación
PNP
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
Homologación/conformidad
CE
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCS 20MG10-XPA1Y-8B-03 | BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | BCS D30T401-PSC15C-EP02 | |
|
-
Precio de catálogo
|
218.71 USD
Precio de catálogo
|
260.96 USD
Precio de catálogo
|
|
| Montaje | Enrasado | Enrasado | Enrasado |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | PNP | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Homologación/conformidad | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | IP65 | IP66 | IP67 |
| Dimensiones | - | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 4 mm |
| Serie | - | M30 | D30 |
| Rosca (A) | - | M30x1.5 | - |
| Conexión | - | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Cable, 2.00 m, PUR |
| Alcance | - | 1...20 mm | 2...15 mm |
| Sensibilidad | - | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Superficie activa, material | - | PBT | PTFE |
| Temperatura ambiente | - | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tensión de servicio Ub | - | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD