Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Dimensiones
Ø 30 x 82 mm
Serie
M30
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Descatalogado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M30T4M3-NPC30G-EP02 | BCS M30B4E1-NSC25H-EP02 | |
|
300.73 USD
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 65.5 mm |
|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidad | Distancia de actuación ajustable | Distancia de actuación ajustable |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4305) |
| Superficie activa, material | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Grado de protección | IP66 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD