Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa
Cancelado

BCS0081

BCS D50TT05-POCFAC-ET02

Sensores de nivel capacitivos

Dimensiones
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, PTFE
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable, PTFE
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
2 Hz
Función
Smart Level 15
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Material de carcasa
PTFE
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Tensión de servicio Ub
10...35 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
EAC
WEEE
Grado de protección
IP65
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?