Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de nivel capacitivos
Serie
Sensor de nivel
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Frecuencia de conmutación
5 Hz
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS S40SS01-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK01-GPCFAG-EP02 | |
|
-
Precio de catálogo
|
260.96 USD
Precio de catálogo
|
|
| Serie | Sensor de nivel | S44 |
|---|---|---|
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Salida de conmutación | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Programable | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) Codificable |
| Frecuencia de conmutación | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidad | Ajustable dependiendo del medio | Ajustable dependiendo del medio |
| Material de carcasa | PSU | PEEK |
| Superficie activa, material | PSU | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...105 °C | -5...105 °C, Homologación UL hasta 85 °C |
| Tensión de servicio Ub | 10...35 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Grado de protección | IP64 | IP67 |
| Dimensiones | - | Ø 12 x 62.5 mm |
| Función | - | Smart Level 15 |
| Características adicionales | - |
Medios conductores de la electricidad Compensación de espuma y de la adhesión |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD