Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores capacitivos con amplificador externo
Dimensiones
Ø 8 x 28 mm
Serie
M08
Rosca (A)
M8x1
Interfaz
Interfaz especial
Temperatura ambiente
-30...80 °C
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4C1-XXS30G-EP00,04-GZ01-002 | BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 | BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
-
Precio de catálogo
|
268.41 USD
Precio de catálogo
|
268.41 USD
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 25 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 | M08 |
| Rosca (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Interfaz | Interfaz especial | Interfaz especial | Interfaz especial |
| Temperatura ambiente | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Homologación/conformidad | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Montaje | - | No enrasado | Enrasado |
| Conexión | - | Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PUR | Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PUR |
| Alcance | - | 0.1...3 mm | 0.1...1.5 mm |
| Sensibilidad | - | Ajustable a aparato base | Ajustable a aparato base |
| Material de carcasa | - | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Superficie activa, material | - | PTFE | PTFE |
| Grado de protección | - | IP67 | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD