Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 4 x 27 mm
Forma constructiva
D4.0
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3008-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3008-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,2 | BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,15 | |
|
185.16 USD
Precio de catálogo
|
182.69 USD
Precio de catálogo
|
185.16 USD
Precio de catálogo
|
185.16 USD
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | D4.0 | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.15 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD