Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

BES0450

BES 516-325-SA96-G-E5-C-S4

Detectores de proximidad inductivos

Dimensiones
Ø 12 x 45 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
Ø 12 x 45 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2500 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
Recubrimiento cerámico
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?