Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos de anillo y de tubo
Dimensiones
80 x 45 x 20 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Ancho de paso dw
25.0 mm
Tamaño de objetivo mín.
Bola D = 4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES Z13K-PSC10Z-DV03-516 | BES IKV-025.23-G-Z-S4 | |
|
-
Precio de catálogo
|
651.15 USD
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 45 x 20 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular |
| Ancho de paso dw | 25.0 mm | 25.0 mm |
| Tamaño de objetivo mín. | Bola D = 4 mm | Bola D = 4 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Material de carcasa | PBT | Plástico |
| Superficie activa, material | PBT | Plástico |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD