Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a alta presión
Dimensiones
51 x 48 x 95.885 mm
Forma constructiva
D12.7
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
10 Hz
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/3.775"-S4 | BES 516-300-S358/4.562"-S4 | |
|
-
Precio de catálogo
|
370.99 USD
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | 51 x 48 x 95.885 mm | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ |
|---|---|---|
| Forma constructiva | D12.7 | Ø 12.7 mm |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz | 30 Hz |
| Material de carcasa |
Acero fino (1.4104), Niquelado Cinc, Fundición a presión |
Cinc aluminio |
| Superficie activa, material | Cerámica | Duroplast |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Montaje | - | flush |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | - | 206 bar |
| Grado de protección | - | IP67 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD