Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Transmisión de señales mediante señales de salida analógicas 0...10 V (fácil manejo)
Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
400 mm
Interfaz
Tensión analógica
IO-Link V1.1
Tensión analógica 0…10 V
Lineal creciente/decreciente
IO-Link V1.1
Tensión analógica 0…10 V
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0400-K15ALA-000S92 | BIR 01-0200-K15ALA-000S92 | BIR 01-0300-K15ALA-000S92 | |
|
565.18 USD
Precio de catálogo
|
637.80 USD
Precio de catálogo
|
708.67 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | Conector, M12x1, 5-polos | Conector, M12x1, 5-polos | Conector, M12x1, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Material de carcasa | Aluminium and PBT-GF30, Anodizado | Aluminium and PBT-GF30, Anodizado | Aluminium and PBT-GF30, Anodizado |
| Longitud de medición | 400 mm | 200 mm | 300 mm |
| Interfaz |
Tensión analógica IO-Link V1.1 Tensión analógica 0…10 V Lineal creciente/decreciente |
Tensión analógica V1.1 IO-Link Tensión analógica 0…10 V Lineal creciente/decreciente |
Tensión analógica V1.1 IO-Link Tensión analógica 0…10 V Lineal creciente/decreciente |
| Característica de salida | Lineal creciente/decreciente | Lineal creciente/decreciente | Lineal creciente/decreciente |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67, con conector | IP67, con conector | IP67, con conector |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD