Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
902…928 MHz
Dimensiones
22.5 x 1.65 x 50 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
512 Bit
Cree su propio sistema RFID personalizado, adaptado a sus necesidades y áreas de aplicación.
Alternativa recomendada
BIS01AT
Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)
BIS U-157-N9/C1M
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS U-157-A0/C1M | BIS U-157-N9/C1M | |
|
2,549.97 USD
Precio de catálogo
|
5.05 USD
Precio de catálogo
|
|
| Grupo de productos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frecuencia de trabajo | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| Dimensiones | 22.5 x 1.65 x 50 mm | 22.5 x 1.65 x 50 mm |
| Tipo de memoria | EEPROM | EEPROM |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 512 Bit | 1024 Bit |
| Memoria EPC, lectura/escritura | 96 Bit | 448 Bit |
| Memoria TID, solo lectura | 64 Bit | 96 Bit |
| Forma de la antena | Dipol | Dipol |
| Montaje | on metal | on metal |
| Temperatura de almacenamiento | -25...95 °C | -30...85 °C |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -30...85 °C |
| Material de carcasa | PET | PET |
| Grado de protección | IP67 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Homologación de radiofrecuencia | - |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD