Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa
Pronto dejará de estar disponible

BIS01J8

BIS VU-330-C1-S4

Lector con antenas para la gama UHF (860...960 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
902…928 MHz
Homologación de radiofrecuencia
EE. UU. (FCC)
Canadá (ISED)
Dimensiones
Ø 30 x 98 mm
Forma de la antena
Planar
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
902…928 MHz
Homologación de radiofrecuencia
EE. UU. (FCC)
Canadá (ISED)
Dimensiones
Ø 30 x 98 mm
Forma de la antena
Planar
Polarización
Circular
Potencia de salida ajustable
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Interfaz
RS485 (solo para la conexión BIS V)
Tensión de servicio Ub
24 V CC LPS clase 2
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Homologación/conformidad
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?