Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
33 x 5.1 x 7.2 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Cable
PUR, 0.3 m
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-W-2-S4-00,3 | BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | BMF 235K-YS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
-
Precio de catálogo
|
129.24 USD
Precio de catálogo
|
144.15 USD
Precio de catálogo
|
156.57 USD
Precio de catálogo
|
|
| Forma de ranura | Ranura en T | Ranura en T | Ranura en T | Ranura en T |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexión | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PUR, 0.3 m | TPU resistente a chispas de soldadura Negro, 300 mm | PUR, 0.3 m | PUR, 0.5 m |
| Aplicación | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. Zona de soldadura |
Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. |
| Fijación | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T | insertable desde arriba en ranura en T |
| Material de carcasa | aluminio | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO);PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz | - | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | 0...80 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a la soldadura (CA) | - | - | - |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD