Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ópticos de distancia
Serie
24K
Dimensiones
50 x 21 x 50 mm
Interfaz
Tensión analógica 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Alternativa recomendada
BOD002M
Sensores ópticos de distancia
BOD 24K-LPI07-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LA02-S92 | BOD 24K-LPI07-S4 | |
|
-
Precio de catálogo
|
1,903.78 USD
Precio de catálogo
|
|
| Serie | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 50 x 21 x 50 mm | 50 x 21 x 50 mm |
| Interfaz |
Tensión analógica 0…10 V/1…10 V/0…5 V/1…5 V 2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 Tensión analógica/corriente analógica conmutable: 4…20 mA 0…10 V 2x PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Triangulation | Triangulation |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 1 x 1 mm at 100 mm | 1 x 1 mm a 100 mm |
| Alcance | 50...100 mm | 50...100 mm |
| Precisión | ±0.5 % | ±0.5 % |
| Repetibilidad | ± 0.25 % | ± 50 µm |
| Resolución | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Plástico | Plástico |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD