Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Micromote - cabezales de sensores ópticos
Serie
M03
Dimensiones
Ø 3 x 8 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-M03-001-01-S49F | BOH TI-M03-012-01-S49F | |
|
290.78 USD
Precio de catálogo
|
315.64 USD
Precio de catálogo
|
|
| Serie | M03 | M03 |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 3 x 8 mm | Ø 3 x 8 mm |
| Interfaz | para amplificador de conmutación | para amplificador de conmutación |
| Principio de funcionamiento | Unidad de sonda óptica | Unidad de sonda óptica |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Infrarroja | LED Infrarroja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 30 mm | Ø 30 mm a 100 mm |
| Alcance | 0...300 mm | 0...800 mm |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | Epóxido | Epóxido |
| Fijación | Tuerca M3 | Tuerca M3 |
| Parte más pequeña típ. | 0.10 mm | 0.2 mm |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD